Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0200 - Pull handles
Bill of material
K0200.120062
BESTKIPP
Order No.
K0200.120062
BM
Comment
for wet areas
A
Length
120 mm
B
width
23 mm
B1
width
20.5 mm
C
width
10.5 mm
D
thread
M 6 x 25
H
height
39 mm
S
width
24 mm
T
depth
15 mm
L
Length
146 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.0849 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245123148
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.